17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:2日目

【特長】・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サーメット

  • 組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上
  • 汎用性に優れ、工具の集約が可能
  • 乾式切削にはNX2525

鋳鉄の荒切削用ブレーカ

フラットトップ。
高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適。
外周研摩タイプのため、寸法精度が厳しい被削材に適用可能。

性能・試験情報

被削材別切りくず有効範囲

K  鋳鉄 (≦350MPa)

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材別切りくず有効範囲

推奨切削条件

推奨切削条件表

旋削

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

旋削適用領域

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削適用領域-1
三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削適用領域-2
  • 被削材ごとの加工状態および切削速度による、推奨インサート材種
三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削適用領域-3
三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 旋削適用領域-4

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
2日目
854
( 939 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル京セラタンガロイ京セラ京セラ
通常価格8548,4429298,406 -4,2529,444
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途粗切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)サーメットPCD超硬CBNPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト