17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カールツァイス TL3用スタイラス交換皿 620161-8274-000

カールツァイス TL3用スタイラス交換皿

通常単価(税別)
83,200
税込単価
91,520
通常出荷日:1日目

三次元測定機プローブヘッド VAST XXT TL3用の交換皿。

ご注意

  • 旧型ヘッドに使用する場合は有効化ソフトのインストールが必要となる場合があります。

型番:

620161-8274-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
620161-8274-000交換皿4.6gドイツ

620161-8274-000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
スタイラス交換皿
トラスココード
457-6163
質量(g)
4.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
620161-8274-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,200
( 91,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

三次元測定機プローブヘッド VAST XXT TL3用の交換皿。

ご注意

  • 旧型ヘッドに使用する場合は有効化ソフトのインストールが必要となる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カールツァイス TL3用スタイラス交換皿の型番620161-8274-000のページです。 型番620161-8274-000に関する仕様情報を記載しております。
カールツァイス TL3用スタイラス交換皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールツァイス TL3用スタイラス交換皿
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
サーフテスト用スタイラス
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ
通常価格83,20021,08922,40041,98122,578 -15,340 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品
詳細タイプスタイラス交換皿差し替え粗さ形状測定子----
トラスココード457-6163437-5518689-6767---
質量(g)4.60.40.420.0001-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング