17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 0102512

差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用

  • 商品タイプ
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ
    差し替え粗さ形状測定子
  • トラスココード
    437-5518
  • 質量(g)
    0.4
  • 触針先端半径(μm)
    5
  • 針部高さ(長さ) (mm)
    1.7
  • 先端角度
    60°円錐

型番:

0102512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
0102512先端R 5μm、60°円錐ダイヤモンド、先端高さ1.7mm0.4g日本

0102512の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
差し替え粗さ形状測定子
トラスココード
437-5518
質量(g)
0.4
触針先端半径(μm)
5
針部高さ(長さ)(mm)
1.7
先端角度
60°円錐
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,089
( 23,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用の型番0102512のページです。 型番0102512に関する仕様情報を記載しております。
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨミツトヨ
通常価格21,08922,578 -22,40041,98125,58115,107
通常出荷日1日目在庫品1日目〜9日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器粗さ標準片粗さ標準片
詳細タイプ差し替え粗さ形状測定子-----
トラスココード437-5518-689-6767---
質量(g)0.410.420.000--
触針先端半径(μm)52----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト