17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カールツァイス 交換皿 2枚(VAST用) 600667-9611-000

カールツァイス 交換皿 2枚(VAST用)

通常単価(税別)
178,000
税込単価
195,800
通常出荷日:1日目

【特長】・対象プローブヘッド VAST、VAST GOLD、VAST XT、VAST XT GOLD、...

詳細を確認

型番:

600667-9611-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
600667-9611-000交換皿(2枚セット)158gドイツ

600667-9611-000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
交換皿
トラスココード
457-6170
質量(g)
320.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
600667-9611-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,000
( 195,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象プローブヘッド VAST、VAST GOLD、VAST XT、VAST XT GOLD、HSS等です。
・三次元測定機プローブヘッド VAST系、HSS等用の交換皿2枚セットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カールツァイス 交換皿 2枚(VAST用)の型番600667-9611-000のページです。 型番600667-9611-000に関する仕様情報を記載しております。
カールツァイス 交換皿 2枚(VAST用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールツァイス 交換皿 2枚(VAST用)
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ
通常価格178,00021,08922,40022,578 -41,98115,107
通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器粗さ標準片
詳細タイプ交換皿差し替え粗さ形状測定子----
トラスココード457-6170437-5518689-6767---
質量(g)320.0000.40.4120.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト