17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カールツァイス スタイラスエクステンション 626103-5050-000

カールツァイス スタイラスエクステンション

通常単価(税別)
39,700
税込単価
43,670
通常出荷日:1日目

【特長】・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。・全長50mm、M3のス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ
    スタイラスエクステンション
  • トラスココード
    457-6173
  • 質量(g)
    1.5
  • 材質1
    サーモフィット

型番:

626103-5050-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
626103-5050-000Φ5、サーモフィットシャフト、全長L=50mm、M3のスタイラスエクステンション1.5gドイツ

626103-5050-000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
スタイラスエクステンション
トラスココード
457-6173
質量(g)
1.5
材質1
サーモフィット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
626103-5050-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,700
( 43,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
・全長50mm、M3のスタイラスエクステンションです。
【材質】
・サーモフィット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カールツァイス スタイラスエクステンションの型番626103-5050-000のページです。 型番626103-5050-000に関する仕様情報を記載しております。
カールツァイス スタイラスエクステンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールツァイス スタイラスエクステンション
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ
通常価格39,70021,08922,40022,578 -41,9813,573 -
通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器その他粗さ測定関連品
詳細タイプスタイラスエクステンション差し替え粗さ形状測定子----
トラスココード457-6173437-5518689-6767---
質量(g)1.50.40.4120.000-
材質1サーモフィット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト