17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差し替え粗さ測定子

差し替え粗さ測定子

通常単価(税別)
27,101
税込単価
29,811
通常出荷日:1日目

対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
DM43809先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、先端高さ2.6mm0.4g日本
DM43812先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、先端高さ1.7mm0.4g日本

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
差し替え粗さ測定子(中細穴)
452-5065
1個
差し替え粗さ測定子(細穴・薄溝)
452-5064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,101
( 29,811 )
1日目
27,101
( 29,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差し替え粗さ測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し替え粗さ測定子
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ
通常価格27,10121,08922,578 -22,40041,98125,581
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜9日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器粗さ標準片
質量(g)0.40.410.420.000-
触針先端半径(μm)252---
先端角度60°円錐60°円錐----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト