17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アダプタ

通常単価(税別)
6,37310,877
税込単価
7,01011,965

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,373
    ( 7,010 )
    2日目
    6,460
    ( 7,106 )
    7日目
    10,877
    ( 11,965 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アダプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アダプタ
    デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタ
    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台
    ダイヤルゲージ カラーキャップ
    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ用リフティングノブ
    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
    メーカーマグネスケール新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
    通常価格6,373-16,0267,5571621,620 -15,770 -
    通常出荷日2日目〜2日目4日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類アダプターACアダプタ測定台キャップリフティングノブ-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト