ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

センサゲージ

通常単価(税別)
111,110
税込単価
122,221
通常出荷日:10日目

【特徴】センサゲージのダイヤルタイプです。上部ツマミにより、10mmまでの微動調整ができます。【用途】...

詳細を確認

型番:

SD-101A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-101Aの仕様・寸法情報

デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
指示誤差
±15
JANコード
4560120877952
電源
DC3V(単3×2本)
測定範囲
最大150
指示範囲(mm)
10
試料台寸法(mm)
W80×D80
質量(kg)
3.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD-101A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,110
( 122,221 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
センサゲージのダイヤルタイプです。
上部ツマミにより、10mmまでの微動調整ができます。
【用途】
高さ測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサゲージの型番SD-101Aのページです。 型番SD-101Aに関する仕様情報を記載しております。
センサゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサゲージ
Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプ
Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度標準タイプ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(置針式)(ミツトヨ品番)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
543シリーズ ピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータ ID-C112AX2(ミツトヨ品番)
メーカーテクロックテクロックテクロックミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格111,11096,894100,76810,368 -18,40536,612 -
通常出荷日10日目3日目3日目4日目〜23日目2日目〜
デジタル/ダイヤルダイヤルデジタルデジタルダイヤルダイヤルデジタル
目量(mm)0.010.0010.0010.010.010.001 / 0.01
指示誤差±154μm3μm15μm15μm0.003mm
JANコード4560120877952-----
電源DC3V(単3×2本)CR2032CR2032---

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト