17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18

通常単価(税別)
10,81011,680
税込単価
11,89112,848

【特長】・最小加工径Φ6mmの端面溝加工が可能・シャープな切れ刃と高いクランプ...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    端面溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    0.5~2.5
  • 最大溝深さ (mm)
    3
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    90
  • タイプ
    一体型
  • 刃先距離 (mm)
    0
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    TCF18L□
  • クランプねじ
    CSTC-4L100DR
  • スパナ
    T-1008/5
  • 締付けトルク (N・m)
    1.2

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    最小加工径φ6mmの端面溝加工が可能!

    • シャープな切れ刃と高いクランプ剛性により、加工面品位に優れる

    外形図

    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18 外形図-1
    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18 外形図-2

    本図は右勝手(R) を示す。

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    TCF18L(端面溝入れ)

    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18 推奨切削条件表

    選定サポート情報

    部品

    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18 部品

    型番リスト

    表示件数

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    全長

    (mm)

    頭部

    (mm)

    刃先高さ

    (mm)

    最小発注数量
    10
    10
    100
    12
    10
    1個
    12
    12
    85
    16
    12
    1個
    12
    12
    120
    16
    12
    1個
    16
    16
    120
    20
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,810
    ( 11,891 )
    1日目
    11,390
    ( 12,529 )
    1日目
    11,390
    ( 12,529 )
    1日目
    11,680
    ( 12,848 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最小加工径Φ6mmの端面溝加工が可能
    ・シャープな切れ刃と高いクランプ剛性により、加工面品位に優れる

    ご注意

    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
    端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
    端面溝入れ切削 JBSR
    小径端面溝入れ(ツインバー) STW(横置きチップ用角シャンク)
    極小径端面溝入れ(ツインバー) STWS型(縦置きチップ用角シャンク:L型タイプ)
    端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラタンガロイ
    通常価格10,810-19,860 -6,6508,150 -9,460 -6,270
    通常出荷日1日目1日目5日目3日目〜3日目〜1日目
    加工用途端面溝入れ端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ
    適合刃幅(mm)0.5~2.50.5~2.520.5~20.5~22
    最大溝深さ(mm)334334
    勝手
    ホルダ角度(°)90000900
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト