17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチプチ 長尺物梱包用チューブ

通常単価(税別)
1,5718,954
税込単価
1,7289,849
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・長尺物用プチプチタイプのポリ袋です・必要な長さにカットして使用します【用途】・長尺材料の保護...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    3.0
  • 長さ(m)
    42
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4989999595666
206-7146
100
200
1個
4989999595673
206-7147
150
600
1個
4989999595680
206-7148
200
800
1個
4989999595697
206-7149
250
1000
1個
4989999595703
206-7150
300
1200
1個
4989999595710
206-7151
350
1400
1個
4989999595727
206-7152
400
1600
1個
4989999595734
206-7153
450
1800
1個
4989999595741
206-7154
500
2000
1個
4989999595758
206-7155
550
2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
3,016
( 3,318 )
1日目
3,802
( 4,182 )
4日目
4,542
( 4,996 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
6,505
( 7,156 )
4日目
7,428
( 8,171 )
1日目
8,130
( 8,943 )
1日目
8,954
( 9,849 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物用プチプチタイプのポリ袋です
・必要な長さにカットして使用します
【用途】
・長尺材料の保護用に
・長尺製品の出荷用梱包材として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチプチ 長尺物梱包用チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
まとめ買い 業務用ポリ袋
海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入
長尺用ポリ袋 ポリチューブ
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,571-13,832 -19,78820,848 -14,310 -10,043 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明透明透明
厚さ(mm)3.00.10.050.10.150.05
長さ(m)42-----
材質1ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト