ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ。

型番:

T-15LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-15LBの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
工具
種類詳細
スパナ
適応型番
TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10A
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

刃先高さ調整機構付TFE のインサート交換手順

(1)ポケットの洗浄
(2)高さ調整楔を緩める
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (1)ポケットの洗浄

インサートを取り外し、ポケットにある切りくず等のごみをエアブローなどで除去。

ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (2)高さ調整楔を緩める

同梱されている高さ調整用スパナにて高さ調整楔がカッタボディ最外径を超えない範囲で緩める。

(3)インサートを取り付け、仮締め
(4)高さの調整
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (3)インサートを取り付け、仮締め

インサートをポケットにあて、インサート締め付けスパナを用いねじを締める。
仮止めなので、最初は写真A のように締め込み、最終的に写真B のように仮締めをするが、きつく締めないように注意。

ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (4)高さの調整

ツールプリセッタで刃先高さを測定し、最も高いインサートを目標に、高さ調整楔のねじを時計回りに締めこみ、目標位置付近まで調整。すべてのインサートを目標の高さ精度までそろえるように調整を行う。
注意
調整は高さを上げる方向のみで行うことができます。
楔を緩めても(手前に戻しても)インサートを仮締めしているため、高さは下がりません。高さを下げたい場合は手順(1)からやりなおして下さい。

(5)インサートを本締め
(6)最終調整
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (5)インサートを本締め

上の写真のように、インサート締め付けスパナを使用し、各インサートを規定トルク(3.5N・m)で締め付け。

ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ (6)最終調整

本締めした後に、ツールプリセッタで刃先高さを確認する。
ここで微調整を行うため楔を時計回りに締め込み、楔がインサートにあたるようにする。数ミクロンの微調整は可能。
微調整が不可の場合は、目標値から外れているインサートのみ、手順(1)に戻り最初から調整を行う。
注意
調整終了後インサート締め付けねじは増し締めしないようご注意ください。
増し締めしてしまうと、楔へかかる力が弱まることがあり、楔が緩んでしまうことがあります。

注意事項

(1)ポケットの洗浄は必ず行ってください。ポケットにごみが付着している状態でインサートの取り付け及び調整を行った場合、刃先高さが加工途中で変化したり、加工状態に
     支障が出る恐れがあります。
(2)インサート交換時は高さ調整楔を必ず手順(2)の通り緩めてください。楔は決められた範囲内しか移動できないため、緩めることを忘れると、楔が交換ごとに奥に
     進んでしまうため、調整量が小さくなり、刃先高さの調整ができなくなります。
(3)インサートを仮締めする際は必ずインサートを高さ調整楔へ押し当てながら締めてください。インサートの拘束面が楔に接していないと、楔がインサートに接するまで
     空振りするため、調整量が小さくなります。
(4)インサートの調整は高さを高くする方向でのみ行います。楔を緩めても高さが下がることはありませんので、目標値を超えてしまった際には、インサートと楔を緩めて
     手順(1)に戻ってください。楔を緩めた際に高さが下がるようであれば仮締めが緩すぎます。もう少し強く締めてください。仮締めの目安はスパナの長い柄の端で締め
     付けができなくなった後、短いほうの端を使用し始めた際に、そこを起点に45 度程度締めこむくらいです。
(5)本締めの際、インサート締め付けねじの規定締付トルクを大きく超えるトルクで締め付けるとねじが破損する恐れがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
T-15LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナの型番T-15LBのページです。 型番T-15LBに関する仕様情報を記載しております。
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ
ねじ止め式正面フライスカッタ用トルクスビット
ねじ止め式正面フライスカッタ用調整楔
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,8701,4905,1807604,3703,210
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類工具工具押え金ネジ・スクリュー工具その他
種類詳細スパナトルクスビット調整楔押え駒締付けねじトルクスビット調整用カム
適応型番TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10ATASN13M160B40.0R08、TASN13M160B40.0R12、TASN13J160B50.8R08、TASN13J160B50.8R12TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10ATPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト