17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H

通常単価(税別)
28,11029,130
税込単価
30,92132,043
通常出荷日:1日目

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』、内径加工に対応可能。

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

New ヘッドの特長

  • 最新インサート形状&材種が適用可能であり高生産性&安定加工を実現
  • 内部給油機構により飛躍的に切りくず排出性を向上
  • フラット部により簡単に芯高さセットアップおよび調整が可能
レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H New ヘッドの特長

ヘッドサイズ : S25, S32, S40
ヘッド内部からの給油

New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-1

防振バー(10D 以下)

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-2

鋼シャンク(4D 以下)

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-3

PSC アダプタ(鋼: 3D以下、超硬: 5D以下)

外形図

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H 外形図-1

切れ刃形状記号 F

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

選定サポート情報

部品

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

取付け先適合規格

最小発注数量
D32シャンク
1個
D32シャンク
1個
D40、D50、D60、シャンク
1個
D40、D50、D60、シャンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,110
( 30,921 )
1日目
28,110
( 30,921 )
1日目
29,130
( 32,043 )
1日目
29,130
( 32,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』、内径加工に対応可能。

ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PTFNR/L-H
レバーロック式交換式ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SWLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格28,110-28,110 -26,870 -26,870 -25,630 -24,390 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト