17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH

通常単価(税別)
45,05065,630
税込単価
49,55572,193
通常出荷日:1日目

ヘッドとシャンクの組合せによって種々の内径旋削加工に対応するヘッド交換式工具シリーズ。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

切削性能

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH 切削性能-1
[P]
ヘッド : S25-SCLCR09-H
シャンク : D25-L200-4D-SH (BoreMeister)、A25S-SCLCR09-D270( 従来品)
インサート : CCMT09T304-PS AH725
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 120 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm
工具突出し長さ : L/D = 4
切削油 : 湿式
内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH 切削性能-2

外形図

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH 外形図

選定サポート情報

幅広いラインナップで様々な内径加工に対応可能

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH 幅広いラインナップで様々な内径加工に対応可能

部品

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH 部品

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,050
( 49,555 )
1日目
49,570
( 54,527 )
1日目
52,050
( 57,255 )
1日目
54,610
( 60,071 )
1日目
65,630
( 72,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッドとシャンクの組合せによって種々の内径旋削加工に対応するヘッド交換式工具シリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 D□-4D-SH
内径加工用アダプタ C-ADI
CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ
防振機構付きPSCアダプタ C□-D-C
PSC アダプタ(鋼、超硬)
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機タンガロイタンガロイ大昭和精機
通常価格45,050-39,060 -13,140 -195,543 -47,450 -17,913 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目5日目
種類シャンクアダプタインサートホルダアダプタアダプタシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト