17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1

通常単価(税別)
122,310197,370
税込単価
134,541217,107
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工...

詳細を確認
  • ボーリングヘッド本体には、インサートホルダは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • ボーリングヘッドは、0.001 mmで調整でき、高精度なボーリング加工が可能。
  • 複数のデジタルボーリングヘッドでデジタルヘッドが共用でき経済的。
  • ボーリングヘッドは、内部給油仕様であるため、切りくずのトラブルを解消。

外形図

デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 外形図

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

部品

デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 部品-1
デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 部品-2
デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1 部品-3

型番リスト

表示件数

取付け先適合規格

最小発注数量
ST1
1個
ST2
1個
ST3
1個
ST4
1個
ST5
1個
ST6+
1個
ST7+
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,310
( 134,541 )
1日目
122,310
( 134,541 )
1日目
126,280
( 138,908 )
1日目
130,250
( 143,275 )
1日目
141,330
( 155,463 )
1日目
160,010
( 176,011 )
1日目
197,370
( 217,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

ご注意

  • ボーリングヘッド本体には、インサートホルダは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルファインボーリングヘッド Φ23.9~Φ203.1
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1
防振機構付きPSCアダプタ C6-9D-C
CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50
EWNヘッド CKボーリングシステム
角バイトホルダ CKボーリングシステム
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格122,310-175,440305,870 -48,071 -111,39868,770
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
種類ヘッドヘッドアダプタシャンクヘッドバイトホルダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト