17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

通常単価(税別)
30,874
税込単価
33,961
通常出荷日:5日目

超小型・高性能D.C.マイクログラインダーです。【特長】・コントローラーはわずか50gで軽量・コンパク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    ハンドピース
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000~25000
  • 外径 (mm)
    27
  • 全長 (mm)
    146
  • 付属品
  • 入力電圧(V)
    DC24
  • 軸径(mm)
    3
  • セット内容
    ハンドピース本体1個/コントローラー1個/ACアダプター1個/コントローラースタンド1個/交換用カーボンブラシ1個
  • 消費電力 (W)
    20

型番:

RPM-25S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セット内容

品番品名個数
RPM-R25ハンドピース本体1
RPM-C25コントローラー1
RPM-AD6ACアダプター1
PS-100コントローラースタンド1
KE-610交換用カーボンブラシ1
RPM-R25回転数2000~25000r.p.m.
重量189g
RPM-C25定格入力DC24V
定格出力20W
重量50g

RPM-25S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
ハンドピース
無負荷回転数(min-1)
2000~25000
外径(mm)
27
全長(mm)
146
付属品
入力電圧(V)
DC24
軸径(mm)
3
セット内容
ハンドピース本体1個/コントローラー1個/ACアダプター1個/コントローラースタンド1個/交換用カーボンブラシ1個
消費電力(W)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPM-25S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,874
( 33,961 )
5日目

詳細情報

基本情報

超小型・高性能D.C.マイクログラインダーです。
【特長】
・コントローラーはわずか50gで軽量・コンパクト
・ハンドピースは「ワンタッチ工具着脱」「高い防じん機構」のフルスペック機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレモ・ハンドピース&コントローラーセットの型番RPM-25S2のページです。 型番RPM-25S2に関する仕様情報を記載しております。
プレモ・ハンドピース&コントローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
プレモ ハンドピース
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)
アルティマオートトルクセット
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
メーカーミニターミニターミニターナカニシアルゴファイルジャパンボッシュ
通常価格30,87420,75174,38336,67711,29414,517
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプセット本体本体本体セットセット
種類ハンドピース回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)2000~250002000~250001000~14200~150001800~1250010000~32000
外径(mm)2727336.824.556
全長(mm)14614615895161188
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト