ツール用品技術窓口
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):5835円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):9362円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
超硬ソリッドバー BXBR型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):4383円~
通常出荷日:1日目 ~
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):2110円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
三菱マテリアル・GYホルダ用チップ
三菱マテリアル
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
MGバイト 外径溝入れ用
三菱マテリアル
通常価格(税別):14040円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具
三菱マテリアル
通常価格(税別):29145円~
通常出荷日:4日目
不二越
アクアドリル EXスタブ AQDEXS
通常価格(税別):7562円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
ディンプルバー TP インサート対応
三菱マテリアル
通常価格(税別):10584円~
通常出荷日:在庫品1日目
高能率突切り・溝入れ加工用ホルダ、圧倒的な安定性と高生産性を実現します。
新設計の高剛性ホルダ形状により圧倒的な安定性と高生産性を実現!




| 加工部品名 | ボルト部品 | 昇降機部品 | |
|---|---|---|---|
| ホルダ | CHGP82-4T / CHTBR2525-82 | CHGP52-3T / CHTBR2020-52 | |
| インサート | SGS4-030 | SGM3-020 | |
| 材種 | AH7025 | AH7025 | |
| 被削材 | S45C | STKM13A | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 溝幅 : CW (mm) | 4 | 3 |
| 切削速度 : Vc (m/min) | 70 | 190 | |
| 送り : f (mm/rev) | 0.15 | 0.1 | |
| 溝深さ : CDX (mm) | 25 | 5 | |
| 加工形態 | 突切り加工 | 突切り加工 | |
| 切削油 | 水溶性切削油 | 水溶性切削油 | |
| 結果 | ![]() TungFeed-Blade は他社品に比べて寿命2 倍を実現し、さらに高剛性ホルダにより送り5 倍で加工可能となった。 | ![]() 高剛性ホルダにより送り5 倍を実現し、さらに寿命3 倍となった。 | |
部品

溝深さがインサート全長-1.5 mmを越える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。
安全上の注意点
高能率突切り・溝入れ加工用ホルダ、圧倒的な安定性と高生産性を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)GWC型
4通常価格(税別):7,787円~

三菱マテリアル
GYモジュラーブレード
5通常価格(税別):10,584円~

京セラ
外径浅溝入れホルダ KGBA型
5通常価格(税別):10,490円~

京セラ
小径端面溝入れ(ツインバー) STW(横置きチップ用角シャンク)
5通常価格(税別):8,150円~

京セラ
突切りブレード KTKB-S
4通常価格(税別):11,180円~

タンガロイ
突切り加工用ブレード CTH形
0通常価格(税別):13,070円

京セラ
端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFVS型
0通常価格(税別):22,220円~

タンガロイ
外径溝入れ・突切りバイト QSER/L
0通常価格(税別):12,340円~

タンガロイ
TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR
4.5通常価格(税別):160円~