17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)

通常単価(税別)
22,474
税込単価
24,721
通常出荷日:1日目

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内部給油式CHP ホルダにより高能率加工が可能

独自の3 点クランプシステム
未使用コーナを切りくずの接触等からガード
優れた刃先位置精度を実現する
独自のポケット形状
未使用コーナは、加工中の切りくずとの接触で損傷することがなく、インサートの切れ刃全てを使用することができる
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 独自の3 点クランプシステム
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 未使用コーナを切りくずの接触等からガード

性能・試験情報

高精度溝入れ・ねじ切り加工

端面溝加工の最小径
フランジ際の加工
突切り加工の最大加工径
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 端面溝加工の最小径
最小端面径DAXN (mm)最大溝深さCDX (mm)
653
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) フランジ際の加工
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 突切り加工の最大加工径

最大突切り加工径CUTDIA (mm) : 7

溝入れの溝深さと最大加工径

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 溝入れの溝深さと最大加工径

工具剛性

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 工具剛性-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 工具剛性-2
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 工具剛性-3

測定手順:刃先位置測定(No.1)→加工→刃先位置測定(No.2)
刃先位置 = 測定値No.1 とNo.2 の差

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 外形図-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 外形図-2

使用方法・使用事例

使用方法

CHPタイプブレードの取付け・取外し時

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-1

4 本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-2

ブレードを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2 本を締め付ける。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-3

中央の固定用スクリューを締め付ける。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-4

斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-5
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) CHPタイプブレードの取付け・取外し時-6

※各部品は本体購入時に組み込まれています。

推奨切削条件

推奨切削条件表

TCL18R, TCS18R (3 次元ブレーカ)、TCG18R/L (ホーニング付き)

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 推奨切削条件表TCL18R, TCS18R (3 次元ブレーカ)、TCG18R/L (ホーニング付き)

TCP18R/L(微小ホーニング)/ TCP18R/L-F(シャープエッジ)

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 推奨切削条件表TCP18R/L(微小ホーニング)/ TCP18R/L-F(シャープエッジ)

TCT18FR/R-ISO(さらい刃付きねじ切り用インサート)/ TCT18FR(ねじ切り用インサート)

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 推奨切削条件表TCT18FR/R-ISO(さらい刃付きねじ切り用インサート)/ TCT18FR(ねじ切り用インサート)

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 部品

高圧クーラント用配管部品はデジタルカタログ40ページ参照

注意・禁止事項

メインスピンドルでの注意点

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) メインスピンドルでの注意点

後挽加工後のねじ切り加工

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし) 後挽加工後のねじ切り加工

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

勝手

刃先距離

(mm)

適合チップ

クランプねじ

最小発注数量
12
TC□18L□
CSTC-4L100DR
1個
0
TC□18R□
CSTC-4L100DL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,474
( 24,721 )
1日目
22,474
( 24,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)
SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格22,47425,33326,5868,933 -8,543 -39,529 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)0.33~30.5~10.5~10.25~30.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、1、1.1、1.2、1.3、3.183~5
最大溝深さ(mm)3.52.5~42.5~431.5、2、2.542
ホルダ角度(°)0000090
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト