17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • 締付トルク(N・m)

    ~mm
  • 接続ねじサイズ(CRKS)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型

通常単価(税別)
9,13519,132
税込単価
10,04921,045
通常出荷日:1日目

ヘッド交換式の採用により、工具交換時間を劇的に短縮することが可能です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TungMeister に5 軸加工機での三次元倣い加工に対応するバレルヘッドVBO 形が登場

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 特長-1
  • R の大きな切れ刃により、加工面品位を下げることなくツールパスを減らし、生産性が向上。
  • 傾斜角によって最適なポイントで加工することにより、加工面品位も良好。

VBO ショートタイプ

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 VBO ショートタイプ
  • 先端小R +中テーパR (R25, R30, R40)。傾斜角大で、小回りが利きます。
  • ボールエンドミルよりも少ない加工パス数により、能率が向上します。
  • 金型やその他一般的な三次元形状の中仕上げ加工向け。

性能・試験情報

工具径に対しR の大きな切れ刃で高い生産性を実現

TUNGMEISTER  VBO/VBN と従来品との比較

カスプ高さが同等のとき
ピッチが同等のとき
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 カスプ高さが同等のとき
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 ピッチが同等のとき
加工能率アップ!
VBO/VBN はボールエンドミルよりもR の大きな切れ刃でピッチが大きくなるため、パスの削減が可能です。
良好な加工面
VBO/VBN はボールエンドミルよりもカスプ高さが小さいため、優れた加工面品位を実現します。

外形図

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 外形図

APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

使用方法・使用事例

使用方法

3軸加工機での使い方

VBO/VBN ヘッドは、5 軸加工機での三次元倣い加工を主な目的に開発しました。
ただし、以下の条件において3 軸加工機でも使用が可能です。

1. 角度付き壁面や曲面:角度が下表の範囲内の場合。
2. 先端ノーズR のみ使用:下表の最小の角度を持った通常のテーパボールエンドミルとして使用可能。ただし、同じノーズR のボールエンドミルよりも使用範囲が小さくなります。

 形番使用可能範囲
最小中央最大
VBO
ショート
VBO100L08.0R250-4S0656°70.8°85°
VBO120L09.0R300-4S0858°71.6°85°
VBO160L13.0R400-4S1056°70.3°85°
VBO
ロング
VBO100L15.0R850-5S0620°27.3°35°
VBO120L19.0R800-5S0819°29.3°40°
VBO160L25.0R750-5S1010°26.7°43°
VBNVBN100L13.0R450-6S0615.1°29°
VBN120L15.0R500-6S0815.1°29°
VBN160L18.0R600-6S1015.1°29°

推奨切削条件

推奨切削条件表

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 推奨切削条件表

選定サポート情報

ターゲット市場

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 ターゲット市場

適したアプリケーション

VBO ショートタイプ
VBO ロングタイプ
VBN
凸状の曲面やテーパ面、ノーズR よりも大きい隅R と同時加工を行う壁面加工など。
凸状の曲面やテーパ面、VBOショートタイプよりも大きく緩やかな曲面や平面。
インペラ、ブリスク、ブレードなどの航空機部品。
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 VBO ショートタイプ
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 VBO ロングタイプ
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型 VBN

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

締付トルク

(N・m)

スパナ

接続ねじサイズ(CRKS)

最小発注数量
10
13
8
10
KEYV-S06
S06
2個
12
16.5
9
15
KEYV-S08
S08
2個
16
20.5
13
28
KEYV-S10
S10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,135
( 10,049 )
1日目
12,344
( 13,578 )
1日目
19,132
( 21,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式の採用により、工具交換時間を劇的に短縮することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型
タングマイスター用ヘッド ブルノーズタイプ 6枚刃 VBN型
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD
ヘッド交換式エンドミル ロングタイプ VBO型
IMX-B4S 高硬度鋼用4刃ボールヘッド
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格9,135-12,704 -6,2506,228 -11,391 -18,223 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他その他曲面
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工その他その他仕上げ加工その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)4644-4
ねじれ角(°)3035383030-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト