17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

重切削用フライスカッタ SJ2N-R

通常単価(税別)
104,300228,800
税込単価
114,730251,680
通常出荷日:1日目

高剛性な縦置きインサートにより、高切込みおよび高送りでの荒加工を実現。難削材を含むあらゆる被削材に対応...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

高剛性な縦置きインサートにより、高切込みおよび高送りでの荒加工を実現。難削材を含むあらゆる被削材に対応可能。

外形図

重切削用フライスカッタ SJ2N-R 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械構造物機械部品
カッタSJ2N160R50.8-08 (φ160mm, z=8)SJ2N160R50.8-08 (φ160, z = 8)
インサートDPM434R001DPM434R001
材種IN2005IN2015
被削材SS400FCD450
重切削用フライスカッタ SJ2N-R 使用事例-1重切削用フライスカッタ SJ2N-R 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
251150
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.250.33
送り速度:
Vf (m/min)
999788
切込み:
ap (mm)
45
切削幅:
ae (mm)
100120
加工形態平面加工平面加工
切削油ドライドライ
使用機械大型横中グリ盤横型M/C
結果重切削用フライスカッタ SJ2N-R 使用事例-2
他社品は、熔接部で頻繁に欠損していた。
S-Max は3 倍の工具寿命を実現した上、加工能率も2 倍となった。
重切削用フライスカッタ SJ2N-R 使用事例-4
ダクタイル系のワークでも高い加工条件で加工でき、寿命も2 倍となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

対応材種と標準切削条件

重切削用フライスカッタ SJ2N-R 推奨切削条件表

★:第一選択 ☆:第二選択

選定サポート情報

部品

重切削用フライスカッタ SJ2N-R 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

最小発注数量
100
60
5
31.75
1個
125
63
6
38.1
1個
160
63
8
50.8
1個
200
63
10
47.625
1個
250
63
12
47.625
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,300
( 114,730 )
1日目
123,190
( 135,509 )
1日目
155,370
( 170,907 )
1日目
214,880
( 236,368 )
1日目
228,800
( 251,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

高剛性な縦置きインサートにより、高切込みおよび高送りでの荒加工を実現。難削材を含むあらゆる被削材に対応可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重切削用フライスカッタ SJ2N-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重切削用フライスカッタ SJ2N-R
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
WSF406W 鋳鉄高能率切削用・正面削り用カッタ アーバタイプ
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13
超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09
メーカータンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格104,300-76,50183,638 -41,320 -30,370 -91,450 -
通常出荷日1日目3日目3日目〜1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面平面平面 / 側面平面 / 側面
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)17178108
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメットダイヤ(PCD)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト