17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

倣い加工用カッタ HFZN10-M

通常単価(税別)
29,20050,890
税込単価
32,12055,979
通常出荷日:1日目

三次元曲面の中仕上げ加工を高能率に、倣い加工用刃先交換式カッタ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現

倣い加工用カッタ HFZN10-M R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-1

加工面品位を向上させる大きなR

倣い加工用カッタ HFZN10-M R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-2

クロスピッチ

ADDFORCEBARREL  DCX = 20 mm, PRFRAD = 30 mm
ボールエンドミル  DCX = 20 mm, R = 10 mm
倣い加工用カッタ HFZN10-M R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-3
倣い加工用カッタ HFZN10-M R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-4

AddForceBarrel は、R = 10 mm のボールエンドミルと比較して、加工面品位(カスプ高さ)を下げることなくパス数を40%削減。

ダブテイル構造を採用した拘束面による優れたクランプ剛性

倣い加工用カッタ HFZN10-M ダブテイル構造を採用した拘束面による優れたクランプ剛性

性能・試験情報

AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較

[P]炭素鋼S55C (204HB)、乾式、切削幅 : ae = 0.1 mm
ADDFORCEBARREL
ボールエンドミル
倣い加工用カッタ HFZN10-M AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-1
倣い加工用カッタ HFZN10-M AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-2
倣い加工用カッタ HFZN10-M AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-3
 ADDFORCEBARREL
DCX = 20 mm, CICT = 4
ボールエンドミル
DCX = 20 mm, CICT = 2
カッタHFZN10M020M10R04刃先交換式エンドミル
インサートZNHU1003R30-MM AH9130R = 10 mm
切削速度 : Vc250 m/min
刃当り送り : fz0.2 mm/t
送り速度 : Vf3180 mm/min1590 mm/min
ピッチ(切込み): p1.7 mm1 mm
カスプ高さ理論値12 μm12 μm

AddForceBarrel は、加工時間を64% 短縮した。

工具寿命

[P]炭素鋼S55C (204HB)

倣い加工用カッタ HFZN10-M [P]炭素鋼S55C (204HB)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 600 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[M]マルテンサイト系ステンレス鋼SUS420J1 (281HB)

倣い加工用カッタ HFZN10-M [M]マルテンサイト系ステンレス鋼SUS420J1 (281HB)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 500 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[H]高硬度鋼DH31S (50HRC)

倣い加工用カッタ HFZN10-M [H]高硬度鋼DH31S (50HRC)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

外形図

ZNHU1003R30-MM 使用時
ZNHU1003R20-MM 使用時
倣い加工用カッタ HFZN10-M 外形図-1
倣い加工用カッタ HFZN10-M 外形図-2

GAMP = +7.1° ~ +9.2°, GAMF = -20.8° ~ -17.9°

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名テスト用ワークテスト用ワーク
カッタHFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサートZNHU1003R20-MMZNHU1003R30-MM
材種AH9130AH9130
被削材S55CSUS304
倣い加工用カッタ HFZN10-M 使用事例-1倣い加工用カッタ HFZN10-M 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
500350
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.10.12
ピッチ:
p (mm)
0.81
切削幅:
ae (mm)
0.30.2
加工形態倣い加工倣い加工
切削油乾式湿式
使用機械立形M/C, BT40立形M/C, BT40
結果倣い加工用カッタ HFZN10-M 使用事例-2
大きなバレルR と多刃仕様ボディにより、現行のボールエンドミルに比べ2.8 倍の生産性を実現。
倣い加工用カッタ HFZN10-M 使用事例-4
大きなバレルR と多刃仕様ボディにより、大きな加工ピッチで送り速度を上げることができ、現行のボールエンドミルに比べ生産性が3.3 倍に向上した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

倣い加工用カッタ HFZN10-M 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

倣い加工用カッタ HFZN10-M 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): SR-M2.5x0.45-L6IP7 = 1

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
16
42
3
1個
20
49
4
1個
25
57
5
1個
35
63
7
1個
40
63
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,200
( 32,120 )
1日目
33,580
( 36,938 )
1日目
36,870
( 40,557 )
1日目
45,410
( 49,951 )
1日目
50,890
( 55,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

三次元曲面の中仕上げ加工を高能率に、倣い加工用刃先交換式カッタ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倣い加工用カッタ HFZN10-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
倣い加工用カッタ HFZN10-M
ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプラフィングカッタ LPSX10
ねじ止め式直角肩加工用カッタ HPAV12-M
中心刃付き多機能カッタ EVLXシリーズ
高送り加工用カッタ HXN02R
タンガロイ・ねじ止め式非鉄金属加工用モジュラータイプカッタ HPXV16-M
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格29,200-193,060 -26,650 -21,830 -24,950 -50,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途平面側面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
取付け方法ねじ込み式アーバーねじ込み式柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コートなし
エア穴ありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト