17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P

通常単価(税別)
32,34073,500
税込単価
35,57480,850
通常出荷日:1日目

専用材種と独自インサート形状により、重電産業などで使用、ステンレス鋼やチタン合金などの難削材で高能率加...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

難削材に対応した高能率高送りカッタ

専用材種と独自インサート形状により、航空機や重電産業などで使用 ステンレス鋼やチタン合金などの難削材で高能率加工を実現!

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 特長-1
低抵抗
4 コーナポジタイプ仕様のインサートを採用。フラットチップかつ軸方向のすくい角を大きく設定することにより、主軸動力の小さい機械での加工が可能。

強固なクランプ機構
インサートの取付ねじ形状を独自設計。従来の固定方法に比べ、より強固に拘束。切れ刃に強い負荷がかかる耐熱合金などの加工で、スムーズな切削を実現。
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 特長-2

高能率・高送り仕様
最大切込み量: 2.2 mm
(MPR インサート使用)
最大刃当り送り: 2.5 mm/t
最大傾斜角: 3.9°(φ50 mm)
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 特長-3
難削材に最適
主軸タイプ と 切込み量
HiQuadF は難削材であるステンレス鋼やチタン合金等の加工用途に最適。航空機製造大手やその協力会社に多く実績がある。
BT40 以上での使用を推奨
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 特長-4

外形図

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名油送管ゲートハウジング航空機部品
カッタ5M5P080R31.7-06 (φ80, z = 6)5M5P063R22.0-05 (φ63, z = 5)
インサートSDES130515NSDMS130515R-PH
材種IN4030IN4030
被削材SCM440Ti-6Al-4V
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 使用事例-1難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
17061
刃当り送り:
fz (mm/t)
1.281
送り速度:
Vf (m/min)
51001550
切込み:
ap (mm)
1.31
切削幅:
ae (mm)
7050
加工形態平面加工平面加工
切削油ドライドライ
使用機械BT40, 15 kwBT40, 15 kw
結果難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 使用事例-2
高クロム鋼で従来工具は短寿命。HiQuadF で能率と寿命を向上。
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 使用事例-4
従来の正面フライスを用いた加工では1 パーツを完了するに当たり、半日を要していたが、HiQuadF では、インサートを換えることなく5 時間に短縮可能となった。加工高能率化と工具長寿命化を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 推奨切削条件表

★:第一選択  ☆:第二選択

選定サポート情報

部品

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

最小発注数量
50
50
4
22
1個
50
50
5
22
1個
63
50
5
22
1個
63
50
6
22
1個
80
63
6
31.75
1個
80
63
8
31.75
1個
100
63
8
31.75
1個
100
63
10
31.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,340
( 35,574 )
1日目
36,210
( 39,831 )
1日目
34,310
( 37,741 )
1日目
46,760
( 51,436 )
1日目
50,160
( 55,176 )
1日目
54,440
( 59,884 )
1日目
66,340
( 72,974 )
1日目
73,500
( 80,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用材種と独自インサート形状により、重電産業などで使用、ステンレス鋼やチタン合金などの難削材で高能率加工を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難削材加工カッタ ボアタイプ 5M5P
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ HPAV12-M
タンガロイ・ねじ止め式非鉄金属加工用モジュラータイプカッタ HPXV16-M
高送り加工用カッタ HXN02R
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,340-53,775 -26,650 -50,460 -24,950 -18,040 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)2 / 2.2416.511.5160.50.5
適合インサートSD□S□AVMT18□ / AVGT18□AVM/GT12□XVCT16□-AMLNMU0202□LNMU02□

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト