ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)

通常単価(税別)
69,790
税込単価
76,769
通常出荷日:1日目

長寿命と高能率加工を実現する超高送りカッタ、低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。充実...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

HXN03R040MM16-06-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXN03R040MM16-06-Cの仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法
ねじ込み式
刃径 D(φ)
40
全長 (L)(mm)
63
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
1
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
6
エア穴
あり
加工用途詳細
彫込み/ヘリカル

商品情報

製品特長・仕様

難削材加工に最適なピンポイントタイプ

刃先へピンポイントにクーラント供給が可能。特に、切削幅が小さい加工や湿式加工を行う難削材加工において、刃先の溶着抑制や切削熱低減により、インサート寿命の延長が可能。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 難削材加工に最適なピンポイントタイプ

外形図

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件 TXN03 / EXN03 / HXN03 形

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 推奨切削条件表-1
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件については左下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

選定サポート情報

小径から大径までフルカバーするボディラインナップ

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
  • 適用領域
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 適用領域

部品

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) 部品

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 標準シャンクとロングシャンクの使い分け

切削条件(Vc, fz, ap)は、標準シャンクを100% とした場合、ロングシャンクは70% 程度に下げて使用して下さい。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) ・標準シャンクとロングシャンクの使い分け
工具径 : DCX = φ16 ~ 35 mm
被削材 : S55C (200HB)
首下長さのL/D比
標準: L/D ≦ 3
ロング: L/D = 4 程度
  • プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR1.5 で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ) ・プログラム上の刃先形状

LNMU03-MJ/ML/MS使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.6-
1.01.23.01.50.5-
1.01.23.02.00.250.08
1.01.23.02.50.140.26

LNGU03-MH使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.45-
1.01.23.01.50.35-
1.01.23.02.00.20.1
1.01.23.02.50.080.29

※上記の値は各最大値を示します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
HXN03R040MM16-06-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,790
( 76,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

長寿命と高能率加工を実現する超高送りカッタ、低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)の型番HXN03R040MM16-06-Cのページです。 型番HXN03R040MM16-06-Cに関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
メーカータンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット大昭和精機タンガロイダイジェット
通常価格69,79076,50153,44631,290112,50034,270
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法ねじ込み式アーバーアーバー柄付きタイプアーバーねじ込み式
刃径 D(φ)4050523216035
全長 (L)(mm)635050856343

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト