ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじ

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじ。

型番:

SRM6X6DIN916
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM6X6DIN916の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類詳細
TIDCボディ締付けねじ
適応型番
TIDCF080-090
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

手順

(1)面取りインサートを取り付けずにDrillMeister を面取りホルダに挿入してください。
(2)後端部より、突出し調整ねじでドリルの突出し長を調整してください。
(3)この際、ボディの固定は必ず本体のコッタ部分になるようドリルの位相を調整して下さい。
(4)面取りインサートを取り付けてください。面取りインサートをインサート座と本体の受け部分に押し当てながら締め付けてください。
注意: DrillMeister を本体より外す際には必ず面取りインサートを取り外して行ってください。突出し調整ねじは先端からもマイナスドライバなどで調整が可能です。
        一度、ホルダなどにセッティング後にドリルの突出しを変更する場合に使用が可能です。

面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじ 面取りホルダへのDrillMeister 取り付け方法

型番リスト

表示件数
型番
SRM6X6DIN916
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじの型番SRM6X6DIN916のページです。 型番SRM6X6DIN916に関する仕様情報を記載しております。
面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りホルダ用TIDCボディ締付けねじ
面取りホルダ用突出し調整ねじ
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
ラフィングカッタ用締付けねじ SM35-114-H0
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5401,780680390760430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリュー
種類詳細TIDCボディ締付けねじ突出し調整ねじボディ用ねじ締付けねじ押え駒締付けねじ締付けねじ
適応型番TIDCF080-090TIDCF080-090MCTR10.00XM20-25、MCTR11.00XM20-25、MCTR11.50XM20-25ETLN25M017W25.0F026R02、ETLN25M017W25.0F036R02、ETLN25M019W25.0F032R02、ETLN25M019W25.0F044R02、ETLN25M021W25.0F037R03、ETLN25M021W25.0F044R03、ETLN25M022W25.0F043R03、ETLN25M022W25.0F055R03、ETLN25M030W25.0F055R05TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TLM11R050M22.0E03、TLM11R063M25.4-04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト