ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

面取りホルダ用突出し調整ねじ

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 面取りホルダ用突出し調整ねじ。

型番:

SRM6X1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM6X1Sの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類詳細
突出し調整ねじ
適応型番
TIDCF080-090
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

面取りホルダへのDrillMeister 取り付け方法

後部の突出し調整ねじでドリルの突出し量を調整することができます。
また、突出し調整ねじで切削抵抗を受ける役割があるので、突出し調整ねじを必ずドリル後端に突き当ててください。

面取りホルダ用突出し調整ねじ 面取りホルダへのDrillMeister 取り付け方法

手順
(1)面取りインサートを取り付けずにDrillMeister を面取りホルダに挿入してください。
(2)後端部より、突出し調整ねじでドリルの突出し長を調整してください。
(3)この際、ボディの固定は必ず本体のコッタ部分になるようドリルの位相を調整して下さい。
(4)面取りインサートを取り付けてください。面取りインサートをインサート座と本体の受け部分に押し当てながら締め付けてください。
注意: DrillMeister を本体より外す際には必ず面取りインサートを取り外して行ってください。突出し調整ねじは先端からもマイナスドライバなどで調整が可能です。
        一度、ホルダなどにセッティング後にドリルの突出しを変更する場合に使用が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
SRM6X1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 面取りホルダ用突出し調整ねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りホルダ用突出し調整ねじの型番SRM6X1Sのページです。 型番SRM6X1Sに関する仕様情報を記載しております。
面取りホルダ用突出し調整ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りホルダ用突出し調整ねじ
ねじ止め式正面フライスカッタ用調整楔
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
ねじ止め式正面フライスカッタ用トルクスビット
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,7805,1803,2101,8706801,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリュー押え金その他工具ネジ・スクリュー工具
種類詳細突出し調整ねじ調整楔調整用カムスパナボディ用ねじトルクスビット
適応型番TIDCF080-090TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10ATPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10AMCTR10.00XM20-25、MCTR11.00XM20-25、MCTR11.50XM20-25TASN13M160B40.0R08、TASN13M160B40.0R12、TASN13J160B50.8R08、TASN13J160B50.8R12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト