ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)

通常単価(税別)
25,285
税込単価
27,814
通常出荷日:14日目

【用途】・工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として

ご注意

  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は高さ-200mm、奥行-90mmです。

型番:

M3-CP76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3-CP76の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
奥行(mm)
571
高さ(mm)
2100
ネオグレー
質量(g)
8600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3-CP76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,285
( 27,814 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として

ご注意

  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は高さ-200mm、奥行-90mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)の型番M3-CP76のページです。 型番M3-CP76に関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,2859,67527,236 -28,003 -25,932 -30,145 -
通常出荷日14日目1日目19日目18日目〜18日目〜14日目〜
商品タイプ中量タイプオプションその他中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチール----
奥行(mm)571120634784484934
高さ(mm)2100330180.2180.2180.2180.2
ネオグレーネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト