ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP

通常単価(税別)
30,520
税込単価
33,572
通常出荷日:1日目

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC12-JSVVXR09-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC12-JSVVXR09-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
09
勝手
切込み角
V:72.5°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)
12
シャンク幅(mm)
12
シャンク材質
適合チップ
VXGU09T2□L□
クランプねじ
SR34-508
スパナ
T-7F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2mm
推奨締付けトルク(N・m)
0.9
シャンク断面H/B
12
-
-

商品情報

製品特長・仕様

高圧クーラント対応内部給油式ヘッド

外形図

外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号V

外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
QC12-JSVVXR09-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,520
( 33,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHPの型番QC12-JSVVXR09-CHPのページです。 型番QC12-JSVVXR09-CHPに関する仕様情報を記載しております。
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSVVXR-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSDNXR-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC10-JSVVXR09-CHP
スクリューオン式ヘッド QC16-JSVVXR
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUCL-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格30,52038,46030,52034,64012,79036,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 倣い外径外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長090907090911
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト