ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y

通常単価(税別)
18,402
税込単価
20,242
通常出荷日:1日目

自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ『ModuMiniTurn』、Y軸加工用ヘッド。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC12-JSDJ2XR07-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC12-JSDJ2XR07-Yの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
07
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
クランプ方式
スクリューオン(S)
シャンク高さ(mm)
12
シャンク幅(mm)
12
シャンク材質
適合チップ
DX□U0703□L□
クランプねじ
SR34-514
スパナ
T-7F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2mm
推奨締付けトルク(N・m)
0.9
シャンク断面H/B
12

商品情報

製品特長・仕様

自動盤向けヘッド交換式工具

  • ModuMini-Turn にY 軸加工用ヘッドを拡充
  • Y 軸加工により、ワークへの切りくず絡みを抑制!

Y 軸加工とは

くし刃刃物台型自動盤においてY 軸(工具交換軸)を切削に利用する加工方法です。

通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y Y 軸加工とは-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y Y 軸加工とは-2

Y 軸加工のメリット

(1)切りくずを下方に落下させ、切りくず処理トラブルを解消

通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (1)切りくずを下方に落下させ、切りくず処理トラブルを解消-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (1)切りくずを下方に落下させ、切りくず処理トラブルを解消-2

(2)剛性の高い軸方向に切削力を受けるため、ワーク寸法が安定

通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (2)剛性の高い軸方向に切削力を受けるため、ワーク寸法が安定-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (2)剛性の高い軸方向に切削力を受けるため、ワーク寸法が安定-2

ModuMini-Turn の特長

  • 機上で素早くヘッド交換が可能
  • 段取替えの作業効率を大幅に改善
  • X 軸ヘッドからY 軸ヘッドへの変更も容易に可能
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y ModuMini-Turn の特長-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y ModuMini-Turn の特長-2

ModuMini-Turn Y 軸ヘッドの特長

(1)幅広い加工に対応する高圧クーラント仕様ヘッドをラインナップ

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (1)幅広い加工に対応する高圧クーラント仕様ヘッドをラインナップ-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (1)幅広い加工に対応する高圧クーラント仕様ヘッドをラインナップ-2

すべてのヘッドに高圧クーラント対応仕様を設定

(2)コンパクトな設計で、隣接工具との干渉を回避

  • 刃物台の取付可能本数を減らさない
  • Y 軸ヘッド同士を隣接して取付け可
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (2)コンパクトな設計で、隣接工具との干渉を回避-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y (2)コンパクトな設計で、隣接工具との干渉を回避-2

外形図

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 外形図-1

切れ刃形状記号 J2

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

Y軸ヘッド使用上の注意

  • 加工手順
通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 加工手順-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 加工手順-2
プログラム例
(1) T0200 : ツール呼び出し
(2) G00 X13.0 Z0 T2 : バイト位置決め
(3) G01 X10.0 F0.1 : 外径切込み
(4) Z5.0 F0.05 : 外径旋削
(5) X13.0 : 工具戻し
(6) G00X20.0 : 工具退避
プログラム例
(1) T0200 : ツール呼び出し
(2) G00 Y13.0 Z0 T2 : Y 軸移動
(3) X0 : バイト位置決め
(4) G01 Y10.0 F0.1 : 外径切込み
(5) Z5.0 F0.05 : 外径旋削
(6) Y13.0 : 工具戻し
(7) G00X20.0 : 工具退避
注) (2) Y 軸移動を行ってから、(3) X 軸移動(バイト位置決め)を行ってください。
  • ツール交換時の後退位置
  • 刃物台へのシャンク取付位置
Y 軸ヘッドは、他ヘッドよりもホルダ端面が下方に飛び出ます。
ホルダ突出し量に注意して後退位置を設定してください。
適切な工具使用のために、刃物台とヘッドは接触させないでください。
シャンク取付けの際は、刃物台の底面からシャンク取付け面が0.5 mm 以上飛び出すように、取付け高さを設定してください。
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y ツール交換時の後退位置
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 刃物台へのシャンク取付位置
  • 加工可能外径

Y 軸ヘッドを使用する際、その位置や向きにより加工できるワークの径に変化が生じる可能性があります。Y 軸加工時には工具のワーク衝突や破損を防ぐため、下記を参考に加工可能外径の確認をお願いします。

注)下記例は全て工具の刃先位置が揃っていることを前提にした参考例となります。

[A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合

例)Y 軸工具が刃物台の一番端にある場合

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y [A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合
ツール位置abc
工具種類Y 軸ヘッドX 軸ヘッドX 軸ヘッド
加工可能外径Da:制限なしDb = φ70 mmDc:制限なし

[B]Y 軸ヘッドの送り方向に工具が隣接する場合

B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-1
ツール位置abc
工具種類X 軸ヘッドY 軸ヘッドX 軸ヘッド
加工可能外径Da:制限なしDb:下記参照Dc = φ70 mm

Db 計算方法

Db = 工具間距離 - 2 mm(クリアランス)

例)工具間距離が15 mm の場合  Db = 15 - 2 = φ13 mm

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-2
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-3
注)すくい面側にノズルがあるヘッドが隣接する場合、
     ワークと干渉する可能性があります。
     Y 軸ヘッドとノズル付き工具が隣接する場合は干渉
     を確認の上、加工を実施してください。

B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-1
ツール位置abc
工具種類Y 軸ヘッドY 軸ヘッドX 軸ヘッド
加工可能外径Da:制限なしDb:下記参照Dc = φ70 mm

Db 計算方法

Db = 工具間距離 - ホルダ飛出し量 - 2 mm(クリアランス)

ホルダ飛出し量 = ヘッド幅寸法(H2) - シャンク幅(B)

ヘッド幅寸法(H2)、シャンク幅(B) は各形番の寸法表をご確認ください。

例)

  • 工具間距離が 15 mm
  • 隣接工具にQC12-JSCL2CR09-Y-CHP を使用する場合(H2 = 18.6 mm, B = 12 mm)
    Db = 15 - (18.6 - 12) - 2 = φ6.4 mm
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-2

隣接工具にModuMini-Turn Y 軸ヘッドを使用する場合のDb 換算表

ヘッド形番工具間距離
(mm)
H2
(mm)
シャンク幅  B
(mm)
加工可能外径  Db
(mm)
QC12-JSCL2CR09-Y (-CHP)1518.612φ6.4
QC12-JSDJ2CR11-Y (-CHP)18.712φ6.3
QC12-JSWL2XR04-Y (-CHP)1212φ13
QC12-JSDJ2XR07-Y (-CHP)12.512φ12.5
QC12-STCR/L18-Y (-CHP)18.612φ6.4
QC12-STOPPER-12φ21

径方向(X軸)の刃先位置設定について

  • 設定方法

径方向の刃先位置設定は、工具取付け時にゲージ面を基準に設定を行い、加工プログラムにゲージ面と刃先間のオフセット値を入力することで、工具位置の補正を行うことが可能です。

プリセット

  • ゲージ面とワークを接触させ、径方向(X 軸)のプリセット値を登録
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y プリセット

加工プログラム

  • 下表を参照の上、ゲージ面と刃先間のオフセット寸法を確認
  • 加工プログラムにオフセット寸法を入力して、刃先位置を補正
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 加工プログラム

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
QC12-JSDJ2XR07-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,402
( 20,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ『ModuMiniTurn』、Y軸加工用ヘッド。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Yの型番QC12-JSDJ2XR07-Yのページです。 型番QC12-JSDJ2XR07-Yに関する仕様情報を記載しております。
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2CR-Y
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSWL2XR-Y
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2XR-Y-CHP
外径加工用バイト ポジ/Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSCL2CR-Y
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-Y-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格18,40218,40218,40243,22318,40243,223
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 後引き外径 / 端面外径 / 後引き
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ポジ7°(C)ISO規格外ISO規格外ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長071104070911
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト