ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット

通常単価(税別)
4,370
税込単価
4,807
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビ...

詳細を確認

型番:

BLDT10/S7-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLDT10/S7-Aの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
工具
種類詳細
トルクスビット
適応型番
TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

専用カム形状レンチ

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット 専用カム形状レンチ-1
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット 専用カム形状レンチ-2

※ A矢視

調整部品の偏芯カム形状により、刃振れを調整。
最小径部分を挿入し、最大径方向にレンチを回転させることにより、インサートの高さ調整が可能。

型番リスト

表示件数
型番
BLDT10/S7-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370
( 4,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビットの型番BLDT10/S7-Aのページです。 型番BLDT10/S7-Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
カッタ用部品 インサート押え駒
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
ねじ止め式正面フライスカッタ用トルクスビット
中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格4,3703,2103,619 -7601,4901,400
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類工具その他押え金ネジ・スクリュー工具工具
種類詳細トルクスビット調整用カムインサート押え駒押え駒締付けねじトルクスビットスパナ
適応型番TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08-TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TASN13M160B40.0R08、TASN13M160B40.0R12、TASN13J160B50.8R08、TASN13J160B50.8R12EVLX12M025C25.0R02、EVLX12M025C25.0R02L、EVLX12M026C25.0R02L、HVLX12M025M12R02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト