ツール用品技術窓口

確定しました

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト

通常単価(税別)
3,060
税込単価
3,366
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト...

詳細を確認

型番:

SRPS118-0416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRPS118-0416の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類詳細
カッタ締付ボルト
適応型番
TRRQ12M040B16.0R04
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

アーバへの取付方法(対象形番:TRRQ12M040B16.0R04)

工具とアーバの取付け準備

  • 工具、工具と同梱されている専用のカッタ締付ボルト、アーバを準備してください。(図(1))
  • 六角穴付き側が工具取付け側、反対側がアーバ取付け側のねじです。(図(2))
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト 工具とアーバの取付け準備

工具とカッタ締付ボルトの取付け

  • カッタ締付ボルトの六角穴付き側を、工具のアーバ取付け側から挿入してください。(図(3))
  • カッタ締付ボルトを左回りに回転させ、ねじが止まるまで回してください。(図(4))
  • 正しい取付け状態は、工具刃先側からねじが2 ~ 3 山分出ている状態です。(図(5))

注)誤った方向からカッタ締付ボルトを挿入すると、ねじ山が潰れてしまうため注意してください。
     正しい状態に取付け出来ていないと、後工程でアーバに正しく取付けることが出来ないため注意してください。

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト 工具とカッタ締付ボルトの取付け

工具とアーバの取付け

  • アーバと工具のキー溝の位置が合うように工具をセットしてください。(図(6))
  • キー溝の位置がずれないように、カッタ締付ボルトを右回りに回転させてください。(図(7))
  • 工具とアーバの隙間が無くなるまで締め付けてください。(図(8))
  • 工具が動かないことを確認し、取付け完了です。

注)推奨締付けトルク:8N・m

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト 工具とアーバの取付け

注意・禁止事項

  • クーラント使用時はアーバインロー端面部から供給する必要があります。カッタ締付ボルトからのクーラント供給は出来ません。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
SRPS118-0416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルトの型番SRPS118-0416のページです。 型番SRPS118-0416に関する仕様情報を記載しております。
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ用カッタ締付ボルト
高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト
カッタ用部品 インサート押え駒
中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,0603,0603,619 -1,4004,3703,210
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリュー押え金工具工具その他
種類詳細カッタ締付ボルトカッタ締付ボルトインサート押え駒スパナトルクスビット調整用カム
適応型番TRRQ12M040B16.0R04TXSW15M050B22.0R03-EVLX12M025C25.0R02、EVLX12M025C25.0R02L、EVLX12M026C25.0R02L、HVLX12M025M12R02TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト