ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ

通常単価(税別)
5,450
税込単価
5,995
通常出荷日:1日目

・『T05HP』耐チッピング性と耐摩耗性に優れるCVD材種。耐欠損性と耐塑性変形性に優れる専用母体。

型番:

CR-5B75-2I-W24-T05HP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-5B75-2I-W24-T05HPの仕様・寸法情報

加工用途
内径
ねじ種類
APIバットレス60°(BCSG)
ピッチ
5.08
山数
5
勝手
内接円記号(サイズ記号)
22
さらい刃有無
あり
材種(母材)
超硬
コーティング
CVDコーティング
材種記号
T05HP

商品情報

製品特長・仕様

T05HP

  • 耐チッピング性と耐摩耗性に優れるCVD 材種
  • 耐欠損性と耐塑性変形性に優れる専用母体

外形図

タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ 外形図-1
タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
CR-5B75-2I-W24-T05HP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450
( 5,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

・『T05HP』耐チッピング性と耐摩耗性に優れるCVD材種。耐欠損性と耐塑性変形性に優れる専用母体。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップの型番CR-5B75-2I-W24-T05HPのページです。 型番CR-5B75-2I-W24-T05HPに関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・APIバットレスねじ・内径ねじ切りチップ
タンガロイ・API バットレスねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)
タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ・MJ ねじ( 航空機産業用)・内径ねじ切りチップ
タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,4503,0006,4002,1682,1905,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径外径内径外径内径内径
ねじ種類APIバットレス60°(BCSG)APIバットレス60°(BCSG)API丸60°(CSG,LCSG)API丸60°(CSG,LCSG)ISOメートル60°(M)API丸60°(CSG,LCSG)
ピッチ5.085.085.083.17513.175
山数5558258
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト