ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25。

型番:

BH-M6X1X25
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-M6X1X25の仕様・寸法情報

種類
ねじ
種類詳細
押え金ねじ
適合ホルダ
TRDCN3225P09-120、TRDCN3225P12-120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BH-M6X1X25
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25の型番BH-M6X1X25のページです。 型番BH-M6X1X25に関する仕様情報を記載しております。
工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具用品 押え金ねじ BH-M6X1X25
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X
ホルダ用固定ねじ KNOBM5X10
バイト用ホース接続用ねじ PLUGG1/8-6.5TL360
ダブルクランプ式バイト用押え金
バイト用クーラントプラグ SRM5X5DIN913TL360
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格310520 -1,4801,0805,5031,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじクランプ部品プラグ
種類詳細押え金ねじ締付けねじ固定用ねじホース接続用ねじ押え金クーラントプラグ
適合ホルダTRDCN3225P09-120、TRDCN3225P12-120C3CHSN19045-CHP、C4CHSN21047-CHP、C5CHSN26047-CHP、C6CHSN33050-CHP、C3CHFVN26040-CHP、C4CHFVN26046-CHP、C5CHFVN26046-CHP、C6CHFVN33046-CHP、CHSR/L2020-CHP、CHSR/L2525-CHP、CHFVR/L2020-CHP、CHFVR/L2525-CHPQC-12D28EXCACLNR/L2020X-12-CHP-MC、ACLNR/L2525X-12-CHP-MC、AWLNR/L2020X-08-CHP-MC、AWLNR/L2525X-08-CHP-MC、ADJNR/L2020X-15-CHP-MC、ADJNR/L2525X-15-CHP-MC、SER2020X16-CHP-MC、SER2525X16-CHP-MC、SER2525X22-CHP-MCATXOR/L2020X25-CHP、ATXOR/L2525X25-CHP、C4ATXOR/L27050-25-CHP、C5ATXOR/L35060-25-CHP、C6ATXOR/L45065-25-CHP、C6ATEON00130-25-CHPACLNR/L2020X-12-CHP-MC、ACLNR/L2525X-12-CHP-MC、PCLNR/L2020X09-CHP-MC、PCLNR/L2020X12-CHP-MC、AWLNR/L2020X-08-CHP-MC、AWLNR/L2525X-08-CHP-MC、PWLNR/L2020X06-CHP-MC、PWLNR/L2020X08-CHP-MC、ADJNR/L2020X-15-CHP-MC、ADJNR/L2525X-15-CHP-MC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト