17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック マイクロホールテスト

通常単価(税別)
155,737191,510特別価格
税込単価
171,311210,661特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。

  • 校正証明書
  • 質量(g)
    100
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(mm)

JANコード

トラスココード

測定子番号

最小発注数量
1.7~3.2
4560120873244
816-7835
012/013/014/015:1.70~2.10/2.10~2.40/2.30~2.70/2.70~3.20
1個
3.8~6.2
4560120873268
816-7837
018/021/022/023:3.80~4.30/4.20~5.00/4.70~5.50/5.30~6.20
1個
6.0~10.0
4560120873275
816-7834
024/025/026/027/028/029:6.00~6.80/6.60~7.50/7.30~8.10/8.00~8.80/8.50~9.40/9.20~10.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,510174,293
( 191,722 )
3日目
155,737
( 171,311 )
3日目
160,720
( 176,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック マイクロホールテストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック マイクロホールテスト
テクロック シリンダゲージ 標準型ショートサイズ
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
エクステンションロッド
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーテクロックテクロックミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格155,737-21,810 -43,596 -28,20030,324 -16,443 -
通常出荷日3日目〜1日目〜26日目2日目2日目19日目〜
校正証明書
質量(g)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト