17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ

通常単価(税別)
71,148
税込単価
78,263
通常出荷日:4日目

【特長】・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献・フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 詳細タイプ
    2軸
  • 外形寸法 (mm)
    300(W)×70(D)×167(H)
  • 出力仕様
    RS-232C
  • 電源
    AC100~240V(50/60Hz)
  • 最小表示量 (mm)
    0.05~0.0001(AT100シリーズ接続時)/0.01~0.001(AT715接続時)

型番:

174-183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

174-183の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
詳細タイプ
2軸
外形寸法(mm)
300(W)×70(D)×167(H)
出力仕様
RS-232C
電源
AC100~240V(50/60Hz)
最小表示量(mm)
0.05~0.0001(AT100シリーズ接続時)/0.01~0.001(AT715接続時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
174-183
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,148
( 78,263 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献
・フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです
・小形化・軽量化を実現しました
・外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタの型番174-183のページです。 型番174-183に関する仕様情報を記載しております。
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格71,14870,10237,39160,98415,17017,969
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプカウンタデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品接続ケーブルデータ機器関連品
詳細タイプ2軸-小形プリンタ--測定データワイヤレス通信システム
外形寸法(mm)300(W)×70(D)×167(H)91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)W94×D201×H75.291.4(W)×92.5(D)×50.4(H)-44×29.6×18.5
出力仕様RS-232C伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII / JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200-伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII/JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300、600、1200、2400、4800、9600、19200USB2.0またはUSB1.0-
電源AC100~240V(50/60Hz)ACアダプタ(9V, 500mA)2電源方式:①ACアダプタNo.06AFZ950JA標準付属(入力100V 50/60Hz 出力6V、2A) ②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH Size AA)×4本ACアダプタ(9V、500mA)USBバスパワー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト