17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T

通常単価(税別)
17,969
税込単価
19,766
通常出荷日:2日目

検査工程の現場からスピーディに正確な測定データを収集し、きめ細かいデータ分析に基づいて製造現場の競争力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 詳細タイプ
    測定データワイヤレス通信システム
  • 電源供給
    リチウム電池CR2032×1個
  • 外形寸法 (mm)
    44×29.6×18.5
  • 質量 (g)
    23
  • 電源寿命
    連続送信約40万回

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 保護等級

  • 着信確認

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

保護等級

着信確認

最小発注数量
IP67
LED
1個
なし
ブザー/LED
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,969
( 19,766 )
2日目
17,969
( 19,766 )
2日目

詳細情報

基本情報

検査工程の現場からスピーディに正確な測定データを収集し、きめ細かいデータ分析に基づいて製造現場の競争力を高めていくそうした体制の構築を支えるのが、測定データワイヤレス通信システム『U-WAVE』です。
【特長】
・「MeasurLink」により「ミツトヨが提唱するIoTを活用した品質管理」を実現できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
リニヤゲージ LGH用測定スタンド
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格17,96937,3917,076277,56750,820 -71,148
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品カウンタカウンタ
詳細タイプ測定データワイヤレス通信システム小形プリンタ接続ユニット--2軸
電源供給リチウム電池CR2032×1個-----
外形寸法(mm)44×29.6×18.5W94×D201×H75.2-350×300×25096(W)×48(H)×154.6(D)300(W)×70(D)×167(H)
質量(g)23390(本体のみ)623000約400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト