17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロア誘導サイン 足型

通常単価(税別)
791849
税込単価
870934
通常出荷日:4日目

【特長】・すべりにくく、耐摩耗性に優れています・しっかり貼れてきれいにはがせます【用途】・レジなど順番...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    こちらでお待ちください
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 材質1
    表面:表面梨地エンボスPETフィルム(PET50μベース)
  • 材質2
    基材:ポリオレフィン80μ
  • 材質3
    はくり紙:クラフト紙ベース剥離紙
  • 粘着剤
    アクリル系(再剥離タイプ)
  • 取付仕様
    貼り付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

形状

サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
Φ300
4977720032528
226-4098
5個
250×300
4977720032535
226-4100
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791
( 870 )
4日目
849
( 934 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくく、耐摩耗性に優れています
・しっかり貼れてきれいにはがせます
【用途】
・レジなど順番待ちの誘導に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロア誘導サイン 足型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロア誘導サイン 足型
屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用) サインラベル
屋外用サインラベル(インクジェット用) サインプレートセット
床面表示 フロアカーペット用標識
ロードマーキング サイン各種
メーカーエーワンエーワンエーワンユニット新富士バーナー
通常価格791-1,482 -1,190 -2,4191,625 -2,311 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーその他その他
表示内容こちらでお待ちください-----
厚み(mm)0.1-----
材質1表面:表面梨地エンボスPETフィルム(PET50μベース)-----
材質2基材:ポリオレフィン80μ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト