17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレスワークライト UB18DC

通常単価(税別)
18,83917,563
税込単価
20,72319,319
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤル式調光機能で700~4000lmの間で明るさ調整が可能・防じん・防まつIP65(IE...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 外形寸法 (mm)
    幅155×奥行186×高さ276(蓄電池除く)
  • 質量(g)
    1900(蓄電池除く)
  • 電源 (V)
    18

型番:

UB18DC(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名UB18DC
明るさ調節範囲:ルーメンlm700~4000
使用灯白色LED(60個)
USB出力DC5V(1A)
質量 kg1.9(蓄電池除く)
外形寸法 mm
(蓄電池除く)
幅155×奥行186×高さ276
1充電当たりの連続点灯時間(目安)※18V蓄電池容量3.0Ah約12時間(最小明るさ700lm)
約1.5時間(最大明るさ4000lm)
5.0Ah約20時間(最小明るさ700lm)
約3時間(最大明るさ4000lm)
8.0Ah約30時間(最小明るさ700lm)
約4.5時間(最大明るさ4000lm)

※点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。

UB18DC(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外形寸法(mm)
幅155×奥行186×高さ276(蓄電池除く)
質量(g)
1900(蓄電池除く)
電源(V)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB18DC(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,83917,563
( 19,319 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式調光機能で700~4000lmの間で明るさ調整が可能
・防じん・防まつIP65(IEC国際規格)
以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級に適合しておる
1.バッテリーカバーが閉じている
2.USBポートのゴムカバーが閉じている
・角度調整が可能(138℃回転)
・USB機器の充電が可能
・壁掛けが可能(木ねじ使用)
・電池残量表示付き
・連続使用時間
・18V蓄電池容量3.0Ah時:「最小明るさ700lm」約12時間、「最大明るさ4000lm」約1.5時間
・18V蓄電池容量5.0Ah時:「最小明るさ700lm」約20時間、「最大明るさ4000lm」約3時間
・18V蓄電池容量8.0Ah時:「最小明るさ700lm」約30時間、「最大明るさ4000lm」約4.5時間

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスワークライト UB18DCの型番UB18DC(NN)のページです。 型番UB18DC(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスワークライト UB18DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスワークライト UB18DC
18V コードレスワークライト UB18DD
18V コードレスワークライト UB18DB
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,83933,49015,7967,9007,90019,405
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
外形寸法(mm)幅155×奥行186×高さ276(蓄電池除く)幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)幅142×奥行163×高さ209高さ250×幅79×奥行92(蓄電池除く)高さ95×幅66×長さ205(スライドフックを除く)全長240×全高185×全幅176(アンテナ収納時)
質量(g)1900(蓄電池除く)4100(ACコード、蓄電池除く)1200(蓄電池除く)300(蓄電池除く)300(蓄電池除く)1800(蓄電池除く)
電源(V)18181814.4/1810.814.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト