17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレスワークライト UB18DD

通常単価(税別)
33,49031,279
税込単価
36,83934,407
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤル式調光機能で1000~10000lmの間で明るさ調整が可能・防じん・防まつIP65(...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 外形寸法 (mm)
    幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)
  • 質量(g)
    4100(ACコード、蓄電池除く)
  • 電源 (V)
    18
  • 標準付属品
    ACコード、アダプタ

型番:

UB18DD(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名UB18DD
明るさ調節範囲:ルーメンlm1000~10000
使用灯白色LED(216個)
USB出力DC5V(1A)
質量 kg4.1(ACコード、蓄電池除く)
外形寸法 mm
(蓄電池除く)
幅314×奥行148×高さ323
標準付属品ACコード、アダプタ
1充電当たりの連続点灯時間(目安)※18V蓄電池容量3.0Ah約5.5時間(最小明るさ1000lm)
約0.6時間(最大明るさ10000lm)
5.0Ah約9時間(最小明るさ1000lm)
約1.1時間(最大明るさ10000lm)
8.0Ah約14.5時間(最小明るさ1000lm)
約1.8時間(最大明るさ10000lm)

※点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。

UB18DD(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外形寸法(mm)
幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)
質量(g)
4100(ACコード、蓄電池除く)
電源(V)
18
標準付属品
ACコード、アダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB18DD(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,49031,279
( 34,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式調光機能で1000~10000lmの間で明るさ調整が可能
・防じん・防まつIP65(IEC国際規格)
以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級に適合しておる
1.バッテリーカバーが閉じている
2.USBポートのゴムカバーが閉じている
3.ACソケットのゴムカバーが閉じている
・USB機器への出力が可能
・ACコード標準付属
・電池残量表示付き
・連続使用時間
・18V蓄電池容量3.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約5.5時間、「最大明るさ10000lm」約0.6時間
・18V蓄電池容量5.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約9時間、「最大明るさ10000lm」約1.1時間
・18V蓄電池容量8.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約14.5時間、「最大明るさ10000lm」約1.8時間

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスワークライト UB18DDの型番UB18DD(NN)のページです。 型番UB18DD(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスワークライト UB18DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスワークライト UB18DD
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
14.4V/18V コードレススピーカー US18DA
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
18V コードレスワークライト UB18DC
18V コードレスワークライト UB18DB
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格33,49019,40522,14033,75018,83915,796
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品
外形寸法(mm)幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)全長240×全高185×全幅176(アンテナ収納時)縦234×横255×高さ222全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)幅155×奥行186×高さ276(蓄電池除く)幅142×奥行163×高さ209
質量(g)4100(ACコード、蓄電池除く)1800(蓄電池除く)2800(蓄電池除く)4100(蓄電池装着時)1900(蓄電池除く)1200(蓄電池除く)
電源(V)1814.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)361818
標準付属品ACコード、アダプタACアダプタACアダプタブレード、ブレードケース、電池カバー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト