ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

交換式ボーリングヘッド用敷金

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 交換式ボーリングヘッド用敷金。

型番:

TDC3-1P
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDC3-1Pの仕様・寸法情報

種類
シート・敷板
種類詳細
敷金
適合ホルダ
S32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDC3-1P
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 交換式ボーリングヘッド用敷金。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換式ボーリングヘッド用敷金の型番TDC3-1Pのページです。 型番TDC3-1Pに関する仕様情報を記載しております。
交換式ボーリングヘッド用敷金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換式ボーリングヘッド用敷金
交換式ボーリングヘッド用敷金止めねじ
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-15/5
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-7/5
ダブルクランプ式バイト用敷金
ダブルクランプ式バイト用押え金
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5702,9506701,2402,1605,889
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板ねじその他その他シート・敷板クランプ部品
種類詳細敷金敷金止めねじスパナスパナ敷金押え金
適合ホルダS32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-HS32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H、S32-SVLCR/L16T-H、S40-SVLCR/L16T-HS20-SCLCR/L09-H、S25-SCLCR/L09-H、S32-SCLCR/L09-H、S20-SDUCR/L11-H、S25-SDUCR/L11-H、S32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H、S32-SVLCR/L16T-H、S40-SVLCR/L16T-HS16-SCLCR/L06-H、S16-SDUCR/L07-HATXOR/L2020K25-A、ATXOR/L2525M25-A、ATXOR/L3232P25-AATXOR/L2020X25-CHP、ATXOR/L2525X25-CHP、C4ATXOR/L27050-25-CHP、C5ATXOR/L35060-25-CHP、C6ATXOR/L45065-25-CHP、C6ATEON00130-25-CHP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト