ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付

通常単価(税別)
143,154
税込単価
157,469
通常出荷日:5日目

【特長】・テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    キャビネット付
  • JANコード
    4989999002928
  • トラスココード
    137-2364
  • 質量(g)
    40000
  • 材質1
    天板:メラミン化粧
  • 材質2
    本体:アルミ・スチール
  • 車輪径D(mm)
    75(ナイロン)
  • テーブル高さ(mm) (mm)
    700~880
  • テーブル寸法(幅×長さ) (mm)
    450×600
  • 昇降方式
    スクリュー式

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。

型番:

LH-700MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-700MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
80
本体/オプション
本体
詳細タイプ
キャビネット付
JANコード
4989999002928
トラスココード
137-2364
質量(g)
40000
材質1
天板:メラミン化粧
材質2
本体:アルミ・スチール
車輪径D(mm)
75(ナイロン)
テーブル高さ(mm)(mm)
700~880
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×600
昇降方式
スクリュー式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-700MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,154
( 157,469 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります
・昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付の型番LH-700MCのページです。 型番LH-700MCに関する仕様情報を記載しております。
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付
ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-M
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格143,15489,250355,902101,203 -79,658 -87,894
通常出荷日5日目8日目24日目5日目〜8日目8日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車その他台車その他台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)801001008010080
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプキャビネット付押手付ジャバラ付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト