ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじ

通常単価(税別)
160
税込単価
176
通常出荷日:1日目

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじ。

型番:

SSHM4-4-TB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSHM4-4-TBの仕様・寸法情報

種類
ねじ
種類詳細
ノズル取付けねじ
適合ホルダ
JSDJ2CR1012H07-CHP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSHM4-4-TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじの型番SSHM4-4-TBのページです。 型番SSHM4-4-TBに関する仕様情報を記載しております。
スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじ
ダブルクランプ式バイト用敷金
ダブルクランプ式バイト用押え金
ダブルクランプ式バイト用Oリング
交換式ボーリングヘッド用敷金止めねじ
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RWT443
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1602,0205,5031102,950680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじシート・敷板クランプ部品その他ねじシート・敷板
種類詳細ノズル取付けねじ敷金押え金Oリング敷金止めねじ敷金
適合ホルダJSDJ2CR1012H07-CHPATXOR/L2020K25-A、ATXOR/L2525M25-A、ATXOR/L3232P25-AATXOR/L2020X25-CHP、ATXOR/L2525X25-CHP、C4ATXOR/L27050-25-CHP、C5ATXOR/L35060-25-CHP、C6ATXOR/L45065-25-CHP、C6ATEON00130-25-CHPATXOR/L2020X25-CHP、ATXOR/L2525X25-CHP、C4ATXOR/L27050-25-CHP、C5ATXOR/L35060-25-CHP、C6ATXOR/L45065-25-CHP、C6ATEON00130-25-CHPS32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H、S32-SVLCR/L16T-H、S40-SVLCR/L16T-HAWLNR/L2020X-08-CHP-MC、AWLNR/L2525X-08-CHP-MC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト