17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
7,2308,315
税込単価
7,9539,147
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です・荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • 材質1
    収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
  • 材質2
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径 (mm)
    75
  • ハンドル高さ (mm)
    890
  • 高さ (mm)
    125
  • 長さ (mm)
    600
  • 幅 (mm)
    390

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ストッパー付
194-8150
5370
1個
-
194-8146
5170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,315
( 9,147 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です
・荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです
・ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です
・ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)
樹脂製運搬車アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,230-12,97955,1206,67113,18614,443
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100200180100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブルーブルーブラック---

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト