17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)

通常単価(税別)
61,853114,259特別価格
税込単価
68,038125,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目~18日目

【特長】・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です・キャスターに省音キャスターを採用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:アルミ
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマーゴム
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    829
  • 高さ(mm)
    154
  • 取替キャスター(固定)
    SR-100SEL
  • 取替キャスター(自在)
    SFHG-100SEL
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999602807
207-2316
13400
700
360
1個
4550414054749
208-4167
18700
900
480
1個
4989999602821
207-2318
22400
900
600
1個
4550414054756
208-4168
21700
1200
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,853
( 68,038 )
14日目
98,25675,519
( 83,071 )
14日目
114,25987,819
( 96,601 )
14日目
108,49783,390
( 91,729 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です
・キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です
・コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)
静音樹脂大型台車 3段式
静音樹脂小型台車 3段
樹脂小型台車 3段式
静音樹脂大型台車 2段式
メーカートラスコ中山トラスコ中山金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格61,853-57,064 -33,539 -18,952 -17,998 -25,868 -
通常出荷日14日目〜14日目6日目〜6日目〜6日目〜3日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質アルミ製アルミ製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200200300150150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト