17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付

通常単価(税別)
89,25078,397
税込単価
98,17586,237
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    押手付
  • JANコード
    4989999002881
  • トラスココード
    137-2370
  • 質量(g)
    25800
  • 車輪径D(mm)
    75(ナイロン)
  • テーブル高さ(mm) (mm)
    280~460
  • テーブル寸法(幅×長さ) (mm)
    400×550
  • 昇降方式
    スクリュー式

型番:

LH-35S-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-35S-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
詳細タイプ
押手付
JANコード
4989999002881
トラスココード
137-2370
質量(g)
25800
車輪径D(mm)
75(ナイロン)
テーブル高さ(mm)(mm)
280~460
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×550
昇降方式
スクリュー式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-35S-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,25078,397
( 86,237 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません
・昇降式・簡易リフターです
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付の型番LH-35S-2のページです。 型番LH-35S-2に関する仕様情報を記載しております。
ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-M
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格89,250143,154355,902101,203 -79,658 -87,894
通常出荷日8日目5日目24日目5日目〜8日目8日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車その他台車その他台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)100801008010080
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ押手付キャビネット付ジャバラ付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト