ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

運搬車用取り替えキャスター(自在)

型番:

HW-100J
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    HW-100Jの仕様・寸法情報

    キャスタタイプ
    プレート式自在
    金具材質
    [スチール] スチール
    車輪径【範囲選択】(mm)
    95.1~125
    車輪径 D(φ)
    100
    車輪材質
    [ナイロン] ナイロン
    用途
    物流、台車
    特性
    静音
    JANコード
    4989999880656
    トラスココード
    115-5303
    質量(g)
    1120
    材質1
    車輪:ナイロンホイール、ゴム
    製造国
    中国

    商品情報


     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HW-100J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,242
    ( 2,466 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・台車用交換キャスター
    【商品仕様】
    ・自在
    ・キャスター径(mm):100
    ・質量1.12kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    運搬車用取り替えキャスター(自在)の型番HW-100Jのページです。 型番HW-100Jに関する仕様情報を記載しております。
    運搬車用取り替えキャスター(自在)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    運搬車用取り替えキャスター(自在)
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
    プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
    プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
    メーカートラスコ中山ユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
    通常価格2,24213,25716,89013,42913,04912,843
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
    キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在 / 緩衝器付プレート式固定 / 緩衝器付プレート式固定プレート式自在
    金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    車輪径【範囲選択】(mm)95.1~125160.1~250160.1~250160.1~250160.1~250160.1~250
    車輪径 D(φ)100200200200200200
    車輪材質ナイロンアルミホイルウレタンウレタンゴムアルミホイルウレタンウレタン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト