17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

定圧厚さ測定器 PGシリーズ(スタンドタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

定圧厚さ測定器 PGシリーズ(スタンドタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PG-01J

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・主要規格に準拠したデジタル式測圧器です。
・スタンドタイプ(据置型)です。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
最小表示(mm)
0.001
測定範囲(mm)
12
質量(g)
4000
トラスココード
816-7879
主な測定品目
農業用ポリ塩化ビニルフィルム
JANコード
4560120876849

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト