17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャップA(ボックス入り) GAシリーズ【25~1000個入り】

通常単価(税別)
4,14731,503
税込単価
4,56234,653
通常出荷日:1日目

【特長】・バリエーションが豊富なスタンダードタイプです・プラグとしてもご使用いただけます

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

D(mm)

L(mm)

φd(mm)

質量(g)

最小発注数量
乳白
3.4
12.7
0.9
140
1パック

1000個入り

ピンク
6.8
12.7
3.8
460
1パック

1000個入り

ピンク
6.8
19.1
3.8
650
1パック

1000個入り

10.5
12.7
7.5
880
1パック

1000個入り

10.5
19.1
7.5
600
1パック

500個入り

10.5
25.4
7.5
304
1パック

200個入り

10.5
38
7.5
434
1パック

200個入り

乳白
22.1
38
19.1
280.5
1パック

50個入り

乳白
22.1
88.9
19.1
287.5
1パック

25個入り

乳白
23.6
38
20.6
307
1パック

50個入り

乳白
27.6
38
24.6
188.75
1パック

25個入り

乳白
27.6
101.6
24.6
422.5
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,941
( 20,835 )
1日目
22,631
( 24,894 )
1日目
25,763
( 28,339 )
1日目
31,503
( 34,653 )
1日目
18,941
( 20,835 )
1日目
8,873
( 9,760 )
1日目
11,263
( 12,389 )
1日目
7,107
( 7,818 )
1日目
5,691
( 6,260 )
1日目
7,107
( 7,818 )
1日目
4,147
( 4,562 )
1日目
5,691
( 6,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリエーションが豊富なスタンダードタイプです
・プラグとしてもご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップA(ボックス入り) GAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップA(ボックス入り) GAシリーズ
キャップA(パック入り)GAシリーズ
ナットキャップ(白)
ナットキャップ(黒)
スクリュー キャップ(ISK-2)
メタルキャップ アルミダイキャスト
メーカー岩田製作所岩田製作所SUNCOSUNCOイマオコーポレーションダンドリビス
通常価格4,147-182 -17856 -911 -720 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
形状
タイプボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップその他キャップその他キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップ
キャップ材質その他その他樹脂樹脂樹脂アルミ
材質1シリコン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト