ツール用品技術窓口
| 形名 | G15YE3 |
|---|---|
| 研削トイシ寸法(mm) 外径×最大厚さ×穴径 | 150×6×22 |
| 電源(V) | 単相100 |
| 電流(A) | 12.0 |
| 消費電力(W) | 1050 |
| 回転数 min-1{回/分} | 8000 |
| 質量(kg) | 2.1(コード・トイシ含まず) |
| コード(m) | 2心・2.5 |
| 標準付属品 | レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、フィルタ |
| トイシ取付けシャフト寸法(mm) 径(ねじピッチ)×長さ | 16(2.0)×14 |
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
【特長】
・新設計により耐久性大幅UP
・過酷な現場でもタフに使える
・新設計モーターを採用
・コントローラの耐久性向上
・フィルタを採用で防じん性向上
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率
・製品寿命の大幅向上
・カーボンブラシ交換不要
・電圧降下時も安定した作業を実現
・回転数の低下が少なく研削量アップ
・回転復帰制御機能を新搭載。高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します
・本体左右に加え上部にもサイドハンドルが取り付け可能に。狭所作業や切断作業がしやすくなりました
・スライドスイッチをスイッチが入れやすい形状に変更
・キックバック軽減システム、再起動防止機能、ソフトスタートなど充実した安全機能を搭載
・握りやすく、力を入れやすい細径ボディ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
4通常価格(税別):15,944円~

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):9,486円~

HiKOKI(旧日立工機)
ディスクグラインダー G10MH
0通常価格(税別):14,139円

HiKOKI(旧日立工機)
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
0通常価格(税別):15,596円

HiKOKI(旧日立工機)
切断トイシ・スーパークロスネット(ディスクグラインダ別売部品)
0通常価格(税別):2,845円

マキタ
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
0通常価格(税別):800円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円