ツール用品技術窓口

ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G13VE2

通常単価(税別)
31,307
税込単価
34,438
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤル式無段変速機能により、様々な用途に使える!・新設計により耐久性大幅UP・過酷な現場で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2800~10000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード長さ (m)
    2.5(2心)
  • 質量 (kg)
    2.0(コード・トイシ含まず)
  • モーター
    ACブラシレスモーター
  • 機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ) (mm)
    309×71
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル・フィルタ
  • トイシ取付けシャフト寸法mm径(ネジピッチ)X長さ
    16(2.0)×14
  • トイシ厚さ (mm)
    6
  • トイシ穴径 (mm)
    22

ご注意

  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。

型番:

G13VE2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名G13VE2
無段変速
研削トイシ寸法(mm)
外径×最大厚さ×穴径
125×6×22
電源(V)単相100
電流(A)12.0
消費電力(W)1050
回転数
min-1{回/分}
2800~10000
質量(kg)2.0(コード・トイシ含まず)
コード(m)2心・2.5
標準付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、フィルタ
トイシ取付けシャフト寸法(mm)
径(ねじピッチ)×長さ
16(2.0)×14

注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

G13VE2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
2800~10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5(2心)
質量(kg)
2.0(コード・トイシ含まず)
モーター
ACブラシレスモーター
機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)(mm)
309×71
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル・フィルタ
トイシ取付けシャフト寸法mm径(ネジピッチ)X長さ
16(2.0)×14
トイシ厚さ(mm)
6
トイシ穴径(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G13VE2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,307
( 34,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式無段変速機能により、様々な用途に使える!
・新設計により耐久性大幅UP
・過酷な現場でもタフに使える
・新設計モーターを採用
・コントローラの耐久性向上
・フィルタを採用で防じん性向上
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率
・製品寿命の大幅向上
・カーボンブラシ交換不要
・電圧降下時も安定した作業を実現
・回転数の低下が少なく研削量アップ
・回転復帰制御機能を新搭載。高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します
・本体左右に加え上部にもサイドハンドルが取り付け可能に。狭所作業や切断作業がしやすくなりました
・スライドスイッチをスイッチが入れやすい形状に変更
・キックバック軽減システム、再起動防止機能、ソフトスタートなど充実した安全機能を搭載
・握りやすく、力を入れやすい細径ボディ

ご注意

  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G13VE2の型番G13VE2のページです。 型番G13VE2に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G13VE2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G13VE2
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G13BYEQ2
ディスクグラインダ G13SP
100ミリ充電式ディスクグラインダGA017G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格31,30726,76129,241 -27,72535,457 -24,890 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100125125100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)2800~100002800~100001000095003000~85008500
2重絶縁機能有無

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト