17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2

通常単価(税別)
18,260
税込単価
20,086
通常出荷日:4日目

【特長】・過負荷耐力アップ!(ハイコーキ社従来品G14DSL比)・軽くて小さい形状はそのままに耐久性を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6800
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    14.4
  • 質量 (kg)
    1.8(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、電池カバー
  • 一回充電当たりの作業量(目安)
    コンクリート筋付け(深さ5mm)約31m、鉄筋切断(Φ10)約46本
  • トイシ厚さ (mm)
    6
  • トイシ穴径 (mm)
    15

型番:

G14DSL2(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名G14DSL2
研削トイシ寸法(mm)
外径×最大厚さ×穴径
100×6×15
回転数
min-1{回/分}
6800
トイシ取付けシャフト寸法(mm)
径(ねじピッチ)×長さ
10(1.5)×10
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
Φ10mm鉄筋の切断6.0Ah
約46本
コンクリートの筋付け約31m
(切込み深さ5mm)
標準付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、電池カバー

G14DSL2(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
6800
2重絶縁機能有無
電源(V)
14.4
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、電池カバー
一回充電当たりの作業量(目安)
コンクリート筋付け(深さ5mm)約31m、鉄筋切断(Φ10)約46本
トイシ厚さ(mm)
6
トイシ穴径(mm)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G14DSL2(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,260
( 20,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷耐力アップ!(ハイコーキ社従来品G14DSL比)
・軽くて小さい形状はそのままに耐久性を向上させました
・電源がオンのまま電池を取り付けても起動しない再起動防止機能搭載
・ソフトグリップハンドルで握りやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2の型番G14DSL2(NN)のページです。 型番G14DSL2(NN)に関する仕様情報を記載しております。
14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G13BYEQ2
電気ディスクグラインダ G18BYE
ディスクグラインダ G13SP
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,26026,76115,944 -29,241 -47,10327,725
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜4日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100125180125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)68002800~10000110001000066009500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト