17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製踏台 L-80型(上枠付)

通常単価(税別)
19,58128,689
税込単価
21,53931,558
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮可能な上枠付きで最上段も安定感抜群です・ステップ幅130mmの幅広タイプです・最大使用質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板寸法(mm)
    250×270
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 質量(g)

  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

質量(g)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

段数(段)

最小発注数量
1.07
5300
1840×480×140
5
1個
1.28
6200
2080×500×140
6
1個
1.5
7500
2320×530×140
7
1個
1.72
8700
2550×560×140
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,581
( 21,539 )
1日目
21,351
( 23,486 )
1日目
26,068
( 28,675 )
1日目
28,689
( 31,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮可能な上枠付きで最上段も安定感抜群です
・ステップ幅130mmの幅広タイプです
・最大使用質量150kgの強力タイプです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製踏台 L-80型(上枠付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
アルミ踏台 SE型
天板幅広アルミ踏台 SEW型
天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型
ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台
踏み台 強力型 80cm ブラック
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格19,581-4,063 -9,333 -9,394 -16,093 -8,909 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目2日目〜2日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台-
最大使用質量(Kg)150100100-100-
天板寸法(mm)250×270259×169285×256-286×254-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金-主要部:アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト